(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 35

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK35B8D9F
NK35B8D10F
NK35B9D9F
NK35B9D11F
NK35B10D9F
NK35B10D11F
NK35B11D9F
NK35B11D11F
NK35B11D13F
NK35B12D11F
NK35B12D13F
NK35B13D11F
NK35B13D13F
NK35B14D11F
NK35B14D13F
NK35B15D11F
NK35B15D13F
NK35B16D11F
NK35B16D13F
NK35B17D13F
NK35B17D21F
NK35B17D23F
NK35B18D13F
NK35B18D21F
NK35B18D23F
NK35B19D13F
NK35B19D21F
NK35B19D23F
NK35B19D26F
NK35B19D27F
NK35B20D13F
NK35B20D21F
NK35B20D23F
NK35B20D26F
NK35B20D27F
NK35B20D29F
NK35B21D13F
NK35B21D21F
NK35B21D23F
NK35B21D26F
NK35B21D27F
NK35B21D29F
NK35B21D31F
NK35B22D13F
NK35B22D21F
NK35B22D23F
NK35B22D26F
NK35B22D27F
NK35B22D29F
NK35B22D31F
NK35B22D33F
NK35B22D34F
NK35B22D35F
NK35B23D13F
NK35B23D21F
NK35B23D23F
NK35B23D26F
NK35B23D27F
NK35B23D29F
NK35B23D31F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M El número de tornillo de fijación Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

98-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10831.4M42120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

99-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

119-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

910-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1110-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

911-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1111-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131152.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1112-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1113-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1114-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1115-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1116-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131652.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131752.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211762.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231783.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211862.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231883.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131952.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211962.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231983.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261983.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271983.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

212062.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232083.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262083.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

272083.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

292083.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132152.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

212162.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232183.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262183.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

272183.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

292183.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3121103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

212262.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232283.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262283.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

272283.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

292283.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3122103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3322103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3422103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3522103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

212362.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232383.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262383.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

272383.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

292383.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3123103.3M82120

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 35 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico