(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos: acero inoxidable, micropaso, tipo B, llave JIS nueva, cadena 11

Piñones de cadena de rodillos: acero inoxidable, micropaso, tipo B, llave JIS nueva, cadena 11
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 11B (paso de 0,148")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK11SSB12D4F
NK11SSB12D6F
NK11SSB15D4F
NK11SSB15D7F
NK11SSB15D8F
NK11SSB15D9F
NK11SSB16D4F
NK11SSB16D7F
NK11SSB16D9F
NK11SSB18D4F
NK11SSB18D7F
NK11SSB18D9F
NK11SSB18D10F
NK11SSB18D11F
NK11SSB20D6F
NK11SSB20D7F
NK11SSB20D9F
NK11SSB20D11F
NK11SSB20D12F
NK11SSB20D13F
NK11SSB24D6F
NK11SSB24D7F
NK11SSB24D9F
NK11SSB24D11F
NK11SSB24D12F
NK11SSB24D13F
NK11SSB28D6F
NK11SSB28D7F
NK11SSB28D9F
NK11SSB28D11F
NK11SSB28D12F
NK11SSB28D13F
NK11SSB30D6F
NK11SSB30D7F
NK11SSB30D9F
NK11SSB30D11F
NK11SSB30D12F
NK11SSB30D13F
NK11SSB34D6F
NK11SSB34D7F
NK11SSB34D9F
NK11SSB34D11F
NK11SSB34D12F
NK11SSB34D13F
NK11SSB36D6F
NK11SSB36D7F
NK11SSB36D9F
NK11SSB36D11F
NK11SSB36D12F
NK11SSB36D13F
NK11SSB40D6F
NK11SSB40D7F
NK11SSB40D9F
NK11SSB40D11F
NK11SSB40D12F
NK11SSB40D13F
NK11SSB48D6F
NK11SSB48D7F
NK11SSB48D9F
NK11SSB48D11F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M El número de tornillo de fijación Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

412-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

612-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

415-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

715-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

815-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

915-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

416-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

716-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

916-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

418-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

718-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

918-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101831.4M42120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1118-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

620-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

720-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

920-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1120-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

122041.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

624-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

724-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

924-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1124-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

122441.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

628-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

728-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

928-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1128-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

122841.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

630-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

730-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

930-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1130-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

123041.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

133052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

634-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

734-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

934-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1134-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

123441.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

133452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

636-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

736-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

936-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1136-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

123641.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

133652.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

640-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

740-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

940-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1140-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

124041.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

134052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

648-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

748-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

948-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1148-----

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 11 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico