(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Toyo Silicone S2

Toyo Silicone S2
  • Descuento por volumen

Manguera para tuberías en instalaciones y equipos de fábrica. Combina una estructura tejida especial de doble capa y refuerzo de alambre de acero para una excelente durabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSIS2-19
TSIS2-19-L1
TSIS2-19-L2
TSIS2-19-L3
TSIS2-19-L4
TSIS2-19-L5
TSIS2-19-L6
TSIS2-19-L7
TSIS2-19-L8
TSIS2-19-L9
TSIS2-25
TSIS2-25-L1
TSIS2-25-L2
TSIS2-25-L3
TSIS2-25-L4
TSIS2-25-L5
TSIS2-25-L6
TSIS2-25-L7
TSIS2-25-L8
TSIS2-25-L9
TSIS2-32
TSIS2-32-L1
TSIS2-32-L2
TSIS2-32-L3
TSIS2-32-L4
TSIS2-32-L5
TSIS2-32-L6
TSIS2-32-L7
TSIS2-32-L8
TSIS2-32-L9
TSIS2-38
TSIS2-38-L1
TSIS2-38-L2
TSIS2-38-L3
TSIS2-38-L4
TSIS2-38-L5
TSIS2-38-L6
TSIS2-38-L7
TSIS2-38-L8
TSIS2-38-L9
TSIS2-50
TSIS2-50-L1
TSIS2-50-L2
TSIS2-50-L3
TSIS2-50-L4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.731.51910010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.731.5191001
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.731.5191002
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.731.5191003
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.731.5191004
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.731.5191005
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.731.5191006
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.731.5191007
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.731.5191008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.731.5191009
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.7392516010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.739251601
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.739251602
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.739251603
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.739251604
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.739251605
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.739251606
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.739251607
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.739251608
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.739251609
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.747.53220010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.747.5322001
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.747.5322002
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.747.5322003
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.747.5322004
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.747.5322005
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.747.5322006
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.747.5322007
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.747.5322008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.747.5322009
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.7553825010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.755382501
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.755382502
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.755382503
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.755382504
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.755382505
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.755382506
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.755382507
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.755382508
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.755382509
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.369.5503505
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.369.5503501
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.369.5503502
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.369.5503503
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.369.5503504

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Aire / Alimentos / Aceite (aceite mineral) / Vapor Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Goma de silicona
Color Blanco translúcido Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Poco olor / Retentividad de forma / Vacío / Otras características Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico