(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías LM - Solo riel, modelo SHW.

Guías LM - Solo riel, modelo SHW.

MISUMI puede cortar rieles a medida en unidades de 1 mm con dimensiones G simétricas o no simétricas. Corte a pedido.




Número de Parte
SHW21-[70-1900/1]L(GK)
SHW27-[80-3000/1]L(GK)
SHW35-[110-3000/1]L(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada
1 Pieza(s)

6 Días

372170 ~ 190021
1 Pieza(s)

6 Días

422780 ~ 300027
1 Pieza(s)

6 Días

6935110 ~ 300035

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer / artículo separado Solo riel Tipo de carril - Material Acero al carbón
Separación radial - Grado de exactitud Grado normal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico