(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Solo riel, modelo HSR.

Guías LM - Solo riel, modelo HSR.

MISUMI puede cortar rieles a medida en unidades de 1 mm con dimensiones G simétricas o no simétricas. Pedidos cortados a pedido, solo por ferrocarril.






 
Número de Parte
HSR15-[73-1240/1]LM(GK)
HSR15-[80-3000/1]L(GK)
HSR20-[87-1480/1]LM(GK)
HSR20-[100-3000/1]L(GK)
HSR25-[97-2020/1]LM(GK)
HSR25-[110-3000/1]L(GK)
HSR30-[111-2520/1]LM(GK)
HSR30-[140-3000/1]L(GK)
HSR35-[160-3000/1]L(GK)
HSR45-[180-3000/1]L(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de riel W1
(mm)
Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter material de riel
1 Pieza(s)

22 Días o más

1573 ~ 124015604.5Acero inoxidable
1 Pieza(s)

6 Días

1580 ~ 300015604.5Acero al carbón
1 Pieza(s)

25 Días o más

2087 ~ 148020606Acero inoxidable
1 Pieza(s)

6 Días

20100 ~ 300020606Acero al carbón
1 Pieza(s)

26 Días o más

2397 ~ 202025607Acero inoxidable
1 Pieza(s)

6 Días

23110 ~ 300025607Acero al carbón
1 Pieza(s)

25 Días o más

28111 ~ 252030809Acero inoxidable
1 Pieza(s)

6 Días

28140 ~ 300030809Acero al carbón
1 Pieza(s)

6 Días

34160 ~ 300035809Acero al carbón
1 Pieza(s)

6 Días

45180 ~ 300045--Acero al carbón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer / artículo separado Solo riel Tipo de carril Estándar Separación radial -
Grado de exactitud Grado normal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico