(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, serie HSG (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria, serie HSG (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria para cargas pesadas, rangos de carga desde 220.01 hasta 320.00daN, con agujeros de montaje circulares. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
HSG-50GFB
HSG-50MC
HSG-50PB
HSG-65GNB
HSG-65MC
HSG-65PB
HSG-75GNB
HSG-75MC
HSG-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1079[(Nylon)] Nylon Reforzado503849Carga media--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1079[Plásticos de ingeniería] Nylon MC503849Carga media--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1079Fenol503849Carga media--
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090[(Nylon)] Nylon Reforzado654056Carga media--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090[Plásticos de ingeniería] Nylon MC654056Carga media--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090Fenol654056Carga media--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100[(Nylon)] Nylon Reforzado754061Carga media--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100[Plásticos de ingeniería] Nylon MC754061Carga media--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100Fenol754061Carga media--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga(daN) 220.01~320.00 Carga permisible(daN) 300 Características de la rueda Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 63
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 63 Longitud de la placa(mm) 82 Ancho de la placa(mm) 82
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Instalaciones de la fábrica Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico