(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda / Rueda de nylon MC eléctricamente conductora

Rueda / Rueda de nylon MC eléctricamente conductora
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nylon MC (Conductivo)
· Cojinete del eje: Disponible

PDF

Número de Parte
UH-50MCE
UH-65MCE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(daN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503810.242400
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

654816.151.5600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático MC Nylon (Conductivo) Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico