(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquilla de intercambio tipo eliminador estático NIH-22/NIH-22K

Boquilla de intercambio tipo eliminador estático NIH-22/NIH-22K
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de boquilla
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.4
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.19
· Indicador: Error
· Fuente de alimentación: Accesorios Adaptadores de CA, AC100 a 240 V

 

Número de Parte
NIH-22
NIH-22K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Forma de la boquilla Pantalla de alarma Anormalidad Volumen de aire(m3/min) 0.19
Función de ajuste de equilibrio iónico Ninguno Rango de presión de operación(MPa) 0.2::0.4 Voltaje de entrada Adaptador de CA incluido AC 100 a 240 V
Adaptador de CA Provisto Cepillo de limpieza Ninguno Filtrar Ninguno
Pin de electrodo de descarga Acero inoxidable El consumo de energía(VA) 2.5 Detalles del volumen de aire(m3/min) 0.19~0.35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico