(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fuente de alimentación incorporada de alto voltaje Eliminador estático de CC APKF/PKF

Fuente de alimentación incorporada de alto voltaje Eliminador estático de CC APKF/PKF
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de barra
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0:: 0.05
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Manual
· Fuente de alimentación: 24 V DC

 

 

 

 

Número de Parte
APKF-650B-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Forma de barra Pantalla de alarma Estado estático / eliminación estática Volumen de aire(m3/min) 75
Función de ajuste de equilibrio iónico Manual Rango de presión de operación(MPa) 0::0.05 Voltaje de entrada DC24V
Adaptador de CA Ninguno (con cable DC 3M) Especificaciones Aplicaciones: transporte de alta, media y baja velocidad, y descarga estática de alta velocidad Longitud total L(mm) 677
Longitud del cuerpo I(mm) 616 Longitud efectiva(mm) 600 El consumo de energía(VA) 3.29
Detalles del volumen de aire(m3/min) 0~75

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo APKF-650B-2 de la serie Fuente de alimentación incorporada de alto voltaje Eliminador estático de CC APKF/PKF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico