(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eliminador de estática tipo soplador de CA BLT-02

Eliminador de estática tipo soplador de CA BLT-02
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soplador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 5.2
· Indicador: Error
· Fuente de alimentación: 100 V AC
· El consumo de energía (Virginia): 100

Número de Parte
BLT-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tipo de soplador Pantalla de alarma Anormalidad Funcion adicional Filtros de aire / Ajuste de volumen de aire
Volumen de aire(m3/min) 4.8 / 5.2 Función de ajuste de equilibrio iónico Ninguno Voltaje de entrada AC100V
Adaptador de CA Ninguno Cepillo de limpieza Ninguno Filtrar Provisto
Pin de electrodo de descarga Acero inoxidable El consumo de energía(VA) 100 Detalles del volumen de aire(m3/min) 4,8 (50 Hz) 5,2 (60 Hz)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BLT-02 de la serie Eliminador de estática tipo soplador de CA BLT-02.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico