(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Eliminador de estática tipo soplador de CC LFA-03B2/LFA-05B

Eliminador de estática tipo soplador de CC LFA-03B2/LFA-05B
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soplador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 2.5
· Equilibrio iónico: ±10 V (en el momento del envío desde fábrica)
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Manual
· Fuente de alimentación: 100 V AC

 

 

Número de Parte
LFA-03B2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tipo de soplador Pantalla de alarma Limpieza / Anormalidad Funcion adicional Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormal
Volumen de aire(m3/min) 2.9 / 2.5 Balance de iones ± 10 V (en el momento del envío desde una fábrica) Función de ajuste de equilibrio iónico Manual
Voltaje de entrada AC100V Adaptador de CA Ninguno Cepillo de limpieza Ninguno
Filtrar Ninguno Pin de electrodo de descarga Aleación Especial de Bajo Polvo El consumo de energía(VA) 35
Velocidad del aire(Sra) 3,1 (50 Hz) /3,6 (60 Hz) Detalles del volumen de aire(m3/min) 2,5 (50 Hz) 2,9 (60 Hz)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LFA-03B2 de la serie Eliminador de estática tipo soplador de CC LFA-03B2/LFA-05B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico