(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-410

Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-410
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de ventilador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 6.0
· Fuente de alimentación: 100 V AC
· El consumo de energía (Virginia): 50
· Velocidad del aire (milisegundo): 2,45 (50 Hz)/3,2 (60 Hz)

 

Número de Parte
KD-410
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Forma del ventilador Pantalla de alarma Ninguno Funcion adicional Filtros de aire / Ajuste de volumen de aire
Volumen de aire(m3/min) 5.0 / 6.0 Función de ajuste de equilibrio iónico Ninguno Voltaje de entrada AC100V
Adaptador de CA Ninguno Cepillo de limpieza Ninguno Filtrar Provisto
Pin de electrodo de descarga Tungsteno El consumo de energía(VA) 50 Velocidad del aire(Sra) 2,45 (50 Hz) /3,2 (60 Hz)
Detalles del volumen de aire(m3/min) 5.0 (50 Hz) 6.0 (60 Hz)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KD-410 de la serie Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-410.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico