(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-740B

Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-740B
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de ventilador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.65
· El consumo de energía (Virginia): 5.3
· Velocidad del aire (milisegundo): 1.3
· Pasador del electrodo de descarga: Tungsteno

 

 

Número de Parte
KD-740B-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Forma del ventilador Pantalla de alarma Limpieza / Anormalidad Funcion adicional Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormal
Volumen de aire(m3/min) 0.65 Función de ajuste de equilibrio iónico Ninguno Voltaje de entrada Adaptador de CA incluido AC 100 a 240 V
Adaptador de CA Provisto Cepillo de limpieza Ninguno Filtrar Ninguno
Pin de electrodo de descarga Tungsteno El consumo de energía(VA) 5.3 Velocidad del aire(Sra) 1.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KD-740B-1 de la serie Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-740B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico