(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-750BB/750B

Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-750BB/750B
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de ventilador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 3.68
· Equilibrio iónico: ±10 V (en el momento del envío desde fábrica), capaz de ajustar con precisión
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Manual
· Fuente de alimentación: 24 V DC

 

 

 

Número de Parte
KD-750B-1
KD-750B-1F
KD-750B-2
KD-750B-2F
KD-750BB-1
KD-750BB-1F
KD-750BB-2F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuncion adicional Adaptador de CA Cepillo de limpieza Filtrar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormalProvistoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Filtros de aire / Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormalProvistoNingunoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormalNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Filtros de aire / Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormalNingunoNingunoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormalProvistoProvistoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Filtros de aire / Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormalProvistoProvistoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Filtros de aire / Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormalNingunoProvistoProvisto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Forma del ventilador Pantalla de alarma Limpieza / Anormalidad Volumen de aire(m3/min) 3.68
Balance de iones ± 10 V (en el momento del envío desde una fábrica) 、 capaz de ajustarse finamente Función de ajuste de equilibrio iónico Manual Voltaje de entrada DC24V
Pin de electrodo de descarga Tungsteno Velocidad del aire(Sra) 1.3~4.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico