(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cintas transportadoras: TPU, apto para uso alimentario, FDA, aditivo antimicrobiano, blanco, serie F-5EXWT+H15

Cintas transportadoras: TPU, apto para uso alimentario, FDA, aditivo antimicrobiano, blanco, serie F-5EXWT+H15

· Especificación de la correa: Antibacteriano/Antifúngico
· Número de capas: 2 capas
· Color de la cubierta de la superficie: Blanco
· Forma de la cubierta de superficie: Plano
· Material de cobertura de superficie: Poliuretano

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F-5EXWT+H15 [10-600/1]X[690-9999/1] E
F-5EXWT+H15 [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda
(mm)
Cruce de prevención de serpenteo * Vea las características en el catálogo de productos. Longitud de circunferencia de la correa
(mm)
1 Pieza(s)

17 Días o más

1010 ~ 600Ninguno690 ~ 9999
1 Pieza(s)

17 Días o más

1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones de la correa Antibacteriano / Fungicida Color de cubierta de superficie Blanco Material de cubierta de superficie Poliuretano
Forma de cubierta de superficie Plano Tipo sin fin Dedo Material del miembro de tensión Poliéster
Numero de capas 2 capas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico