(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Seguidores de Leva - Serie CFS-A. (Números de pieza)

Seguidores de Leva - Serie CFS-A.
  • Descuento por volumen

Seguidor de leva con rodillo de aguja extremadamente fino.

[Características]
· Fácil de usar en espacios limitados debido al pequeño diámetro exterior

PDF

 
Número de Parte
CFS2.5-A
CFS2.5M-A
CFS2.5V-A
CFS3-A
CFS3M-A
CFS3V-A
CFS4-A
CFS4M-A
CFS4V-A
CFS5-A
CFS5V-A
CFS6-A
CFS6M-A
CFS6V-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tornillo de perno seguidor de leva
(mm)
Material Método de guía rodante Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica Clasificación estática
(kN)
Capacidad de carga de pista
(kN)
Máx. carga permisible
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-53M2.5Acero al carbónCon Gage0.410.3350.30.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-53M2.5Acero inoxidableCon Gage0.410.3350.30.26
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-53M2.5Acero al carbónTipo de rodillo total11.080.30.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-64M3Acero al carbónCon Gage0.630.610.480.36
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-64M3Acero inoxidableCon Gage0.630.610.480.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-64M3Acero al carbónTipo de rodillo total1.371.770.480.36
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1085M4Acero al carbónCon Gage1.081.080.770.78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-85M4Acero inoxidableCon Gage1.081.080.770.78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-85M4Acero al carbónTipo de rodillo total2.353.040.770.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-106M5Acero al carbónCon Gage1.571.861.181.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-106M5Acero al carbónTipo de rodillo total3.144.711.181.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-127M6Acero al carbónCon Gage2.062.161.542.11
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-106M5Acero inoxidableCon Gage1.571.861.181.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-127M6Acero al carbónTipo de rodillo total4.616.271.542.11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Métodos de fijación Con cabeza hexagonal agujero
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidores de leva Estándar Eje Presencia
Tamaño estándar Sistema métrico Anillo interior Presencia Estructura de sellado Sin sello
Accesorio de grasa dedicado incluido Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico