(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías LM - Miniatura, ensamble modelo SRS.

Guías LM - Miniatura, ensamble modelo SRS.
  • Descuento por volumen

Un tipo en miniatura con una estructura compacta. Se puede montar en áreas que ahorran espacio, y una parte del bloque LM se ha formado con resina para lograr un peso ligero.
* Al pedir tipos de rieles compatibles, ingrese un múltiplo de la cantidad de tipos de rieles requeridos como cantidad de su pedido.
(Ejemplo) rieles requeridos: 2 (-II) ⇒ cantidad del pedido: "2,4,6: "
Rieles requeridos: 3 3 (-III) ⇒ cantidad del pedido: "3,6,9: "
Por favor haga sus pedidos de esta manera.

Número de Parte
2SRS5MUU+55LM
2SRS5MUU+70LM
2SRS5MUU+100LM
2SRS5MUU+130LM
2SRS5MUU+160LM
2SRS5WMUU+110LM
2SRS5WMUU+130LM
2SRS5WMUU+150LM
2SRS5WMUU+170LM
2SRS7GMUU+70LM
2SRS7GMUU+85LM
2SRS7GMUU+130LM
2SRS7GMUU+145LM
2SRS9WGMUU+110LM
2SRS9WGMUU+140LM
2SRS9WGMUU+170LM
2SRS9WGMUU+200LM
2SRS9WGMUU+260LM
2SRS9WGMUU+290LM
2SRS9WMUU+110LM
2SRS9WMUU+140LM
2SRS9WMUU+170LM
2SRS9WMUU+200LM
2SRS9WMUU+260LM
2SRS9WMUU+290LM
2SRS9XGMUU+75LM
2SRS9XGMUU+95LM
2SRS9XGMUU+115LM
2SRS9XGMUU+155LM
2SRS9XGMUU+195LM
2SRS9XGMUU+275LM
2SRS9XMUU+75LM
2SRS9XMUU+115LM
2SRS9XMUU+155LM
2SRS9XMUU+195LM
2SRS9XMUU+275LM
2SRS12GMUU+120LM
2SRS12GMUU+170LM
2SRS12GMUU+220LM
2SRS12GMUU+270LM
2SRS12GMUU+320LM
2SRS12GMUU+370LM
2SRS12GMUU+470LM
2SRS12MUU+470LM
2SRS12WGMUU+110LM
2SRS12WGMUU+150LM
2SRS12WGMUU+190LM
2SRS12WGMUU+230LM
2SRS12WGMUU+310LM
2SRS12WGMUU+390LM
2SRS12WGMUU+470LM
2SRS12WMUU+110LM
2SRS12WMUU+150LM
2SRS12WMUU+190LM
2SRS12WMUU+230LM
2SRS12WMUU+310LM
2SRS12WMUU+390LM
2SRS12WMUU+470LM
2SRS15GMUU+150LM
2SRS15GMUU+230LM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de carril Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
El número de bloques LM combinados con un eje Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Retenedores Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días

Estándar5625554394680.740.861.211216.92M21.58.8
1 Pieza(s)

8 Días

Estándar5627054394680.740.861.211216.92M21.58.8
1 Pieza(s)

8 Días

Estándar56210054394680.740.861.211216.92M21.58.8
1 Pieza(s)

8 Días

Estándar56213054394680.740.861.211216.92M21.58.8
1 Pieza(s)

8 Días

Estándar56216054394680.740.861.211216.92M21.58.8
1 Pieza(s)

8 Días

b106.521105W5847031.571.833.581722.12M3A través de13.7
1 Pieza(s)

8 Días

b106.521305W5847031.571.833.581722.12M3A través de13.7
1 Pieza(s)

8 Días

b106.521505W5847031.571.833.581722.12M3A través de13.7
1 Pieza(s)

8 Días

b106.521705W5847031.571.833.581722.12M3A través de13.7
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar782707Ninguno116015403.614.146.571723.44M22.313.4
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar782857Ninguno116015403.614.146.571723.44M22.313.4
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar7821307Ninguno116015403.614.146.571723.44M22.313.4
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar7821457Ninguno116015403.614.146.571723.44M22.313.4
1 Pieza(s)

6 Días

b181221109WNinguno2670335013.916.631.730394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181221409WNinguno2670335013.916.631.730394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181221709WNinguno2670335013.916.631.730394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181222009WNinguno2670335013.916.631.730394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181222609WNinguno2670335013.916.631.730394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181222909WNinguno2670335013.916.631.730394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181221109W329033401416.231.530394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181221409W329033401416.231.530394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181221709W329033401416.231.530394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181222009W329033401416.231.530394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181222609W329033401416.231.530394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

b181222909W329033401416.231.530394M32.827
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar9102759Ninguno222030609.8711.414.12030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar9102959Ninguno222030609.8711.414.12030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar91021159Ninguno222030609.8711.414.12030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar91021559Ninguno222030609.8711.414.12030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar91021959Ninguno222030609.8711.414.12030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar91022759Ninguno222030609.8711.414.12030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar9102759269027509.3110.712.72030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar91021159269027509.3110.712.72030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar91021559269027509.3110.712.72030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar91021959269027509.3110.712.72030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar91022759269027509.3110.712.72030.84M32.819.8
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar1213212012Ninguno3360355012.112.123.22734.44M33.220.6
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar1213217012Ninguno3360355012.112.123.22734.44M33.220.6
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar1213222012Ninguno3360355012.112.123.22734.44M33.220.6
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar1213227012Ninguno3360355012.112.123.22734.44M33.220.6
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar1213232012Ninguno3360355012.112.123.22734.44M33.220.6
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar1213237012Ninguno3360355012.112.123.22734.44M33.220.6
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar1213247012Ninguno3360355012.112.123.22734.44M33.220.6
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar121324701240003530121223.12734.44M33.220.6
1 Pieza(s)

6 Días

b2414211012WNinguno4460532025.725.766.84044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414215012WNinguno4460532025.725.766.84044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414219012WNinguno4460532025.725.766.84044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414223012WNinguno4460532025.725.766.84044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414231012WNinguno4460532025.725.766.84044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414239012WNinguno4460532025.725.766.84044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414247012WNinguno4460532025.725.766.84044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414211012W5480530026.426.466.54044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414215012W5480530026.426.466.54044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414219012W5480530026.426.466.54044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414223012W5480530026.426.466.54044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414231012W5480530026.426.466.54044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414239012W5480530026.426.466.54044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

b2414247012W5480530026.426.466.54044.54M33.530.9
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar1516215015Ninguno5590572024.824.840.632434M33.525.7
1 Pieza(s)

6 Días

Estándar1516223015Ninguno5590572024.824.840.632434M33.525.7

Cargando…

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque M: compacto Material Acero inoxidable
Separación radial - Grado de exactitud Grado normal Alineación de bolas 2 filas góticas
Sistema de lubricación Ninguno Elemento rodante Bolas Orificio de montaje para bloques Barrenos roscados
Símbolos de resistencia al polvo Sellos finales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico