(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquilla de inserción tipo TJ

Boquilla de inserción tipo TJ
  • Descuento por volumen

Boquilla de tipo atornillado. Puede inclinarse de manera estable 35 ° hacia adelante o hacia atrás, izquierda o derecha.

[Caracteristicas]
· La boquilla de la cara cónica puede inclinarse 35 ° hacia adelante y hacia atrás y alrededor para que pueda aplicarla correctamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TJ1B-1
TJ1B-2
TJ1B-3
TJ1B-4
TJ1B-5
TJ2B-1
TJ2B-2
TJ2B-3
TJ2B-4
TJ2B-5
TJ3B-1
TJ3B-2
TJ3B-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro, diámetro de rosca A Longitud de la boquilla
(mm)
Tamaño
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/82φ2.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/88.8φ2.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/814.8φ2.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/834.6φ2.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10R1/82M5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10R1/42φ2.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10R1/48.8φ2.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/414.8φ2.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/434.6φ2.8
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10R1/40M5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10R3/82φ5.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/814.8φ5.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10R3/82M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de inyección Punto Material Acetal Ajuste de ángulo Ángulo ajustable
Tipos Insertar boquilla Características Puerto de salida móvil Fluidos aplicables Solución acuosa
Rango de presión de operación(MPa) ::1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico