(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de Nivelación - Tipo C.

Bloques de Nivelación - Tipo C.
  • Descuento por volumen

Las cargas permitidas son C1: 7kN, C2: 15kN, C3: 25kN, C4: 45kN. Elevación permitida de 4-6 mm. El equipo se puede fijar con pernos de anclaje, excelente rigidez y poco desplazamiento por carga.

 

Número de Parte
C1
C2
C3
C4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7661299566 - 70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

158017214280 - 85
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25105215165105 - 111
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45105215165105 - 111

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico