(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Base de caucho, modelo FJR.

Patas Niveladoras - Base de caucho, modelo FJR.
  • Descuento por volumen

Al tener goma no raya el suelo y tiene efecto antideslizante. El caucho es resistente a líquidos (gasolina, queroseno, ácidos, álcalis) y puede utilizarse entre -22°C y 100°C.

 

Número de Parte
FJR08050
FJR08100
FJR12050
FJR12100
FJR12100S
FJR12120
FJR12120S
FJR12150
FJR12150S
FJR16065
FJR16100
FJR16100S
FJR16130
FJR16130S
FJR16150
FJR16150S
FJR16180
FJR16180S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante39450128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante394100128
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante625501812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante6251001812
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6261001812
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante6251201812
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6261201812
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante6251501812
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6261501812
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante806652316
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante8061002316
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8061002316
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante8061302316
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8061302316
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante8061502316
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8061502316
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante8061802316
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8061802316

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Propiedades Estándar / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico