(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajuste de nivel tuerca de cara redonda.

Ajuste de nivel tuerca de cara redonda.
  • Descuento por volumen

· Ángulo ajustable (°): 2
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304

 

Número de Parte
LSN06
LSN08
LSN10
LSN12
LTW06
LTW08
LTW10
LTW12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Diámetro de tornillo compatible M
(mm)
Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tuerca de superficie esférica68.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tuerca de superficie esférica88.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tuerca de superficie esférica1012.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tuerca de superficie esférica1212.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Arandelas cónicas68.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Arandelas cónicas88.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Arandelas cónicas1012.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Arandelas cónicas1212.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficie (cuerpo principal) Ninguno Ángulo ajustable(°) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico