(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de Nivelación - Tipo cuña, antivibración, tipo B.

Bloques de Nivelación - Tipo cuña, antivibración, tipo B.
  • Descuento por volumen

Soporte de cuña independiente con función antivibraciones. Mecanismo de ajuste de nivel preciso y carrera de ajuste grande.

Número de Parte
PK1-B
PK2-B
PK3-B
PK4-B
PK7-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6551055550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13751507553
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22952009558
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4820020020060
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

15040030040079

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Material del cuerpo FC250 Tratamiento superficial del cuerpo Pintura
Material de goma inferior NBR Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Rendimiento de la prueba de vibraciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico