(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de Nivelación - Tipo cuña, antivibración, tipo A.

Bloques de Nivelación - Tipo cuña, antivibración, tipo A.
  • Descuento por volumen

Soporte de cuña independiente con función antivibraciones. Mecanismo de ajuste de nivel preciso y carrera de ajuste grande.

 

Número de Parte
PK1-A
PK4-A
PK7-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.5551055555
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4020020020064
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12040030040084

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Material del cuerpo FC250 Tratamiento superficial del cuerpo Pintura
Material de goma inferior NBR Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Rendimiento de la prueba de vibraciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico