(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de Nivelación - Tipo TU.

Bloque de Nivelación - Tipo TU.
  • Descuento por volumen

Carga permitida de 15kN, elevación de 2,5 mm. Se utilizan tornillos finos para los tornillos de ajuste, lo que facilita realizar ajustes finos. Gire en sentido antihorario para elevar. Excelente rigidez y desplazamiento por carga.

 

Número de Parte
TU-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Capacidad de carga(kN) 15 Altura del cuerpo principal(mm) 65.5
Propiedades Estándar Profundidad del cuerpo principal(mm) 164 Ancho del cuerpo principal(mm) 90
Golpe (levantamiento)(mm) 65.5 - 68

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TU-3 de la serie Bloque de Nivelación - Tipo TU..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico