(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de Nivelación - Tipo B.

Bloques de Nivelación - Tipo B.
  • Descuento por volumen

Las cargas permitidas son B1: 5kN, B2: 10kN, B3: 15kN, B3T: 15kN. Elevación permitida de 4 - 5 mm. La altura y el ancho total son pequeños, lo que lo hace ideal cuando el espacio es limitado. Económico porque los componentes son de fábrica de 2 piezas sin placa superior.

 

 

レベリングブロックB型:関連画像

Número de Parte
B1
B2
B3
B3T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

548.5141.56648.5 - 52.5Agujeros Ranurados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.51847660.5 - 64.5Agujeros Ranurados
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

157120512271 - 76Agujeros Ranurados
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

157120512271 - 76Ranura en forma de U

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico