(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de Nivelación - Tipo A.

Bloques de Nivelación - Tipo A.
  • Descuento por volumen

Las cargas permitidas son A1: 7kN, A2: 15kN, A3: 25kN, A4: 45kN. Elevación permitida de 4 - 6 mm. En comparación con un nivelador, el ajuste de nivel es más preciso. Excelente rigidez y el desplazamiento debido a la baja carga.

 

レベリングブロックA型:関連画像

Número de Parte
A1-FA
A2-FA
A3-FA
A4-FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7661299566 - 70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

158017214280 - 85
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25101215165101 - 107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45101215165101 - 107

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico