(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Carga pesada, modelo FJC.

Patas Niveladoras - Carga pesada, modelo FJC.
  • Descuento por volumen

Niveladores utilizados para el ajuste de nivel de máquinas, dispositivos, etc. Base de hierro fundido para cargas pesadas, el tratamiento superficial es cromado trivalente de zinc.

 

フットジャッキFJC型(重荷重タイプ):関連画像

Número de Parte
FJC16075
FJC16100
FJC16130S
FJC16150
FJC16150S
FJC16180S
FJC20075
FJC20100
FJC20100S
FJC20130S
FJC20150
FJC20150S
FJC20180S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Material del cuerpo Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Hierro fundido] FC2506017752116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Hierro fundido] FC25060171002116
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460201301716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Hierro fundido] FC25060171502116
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460201501716
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460201801716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Hierro fundido] FC2507540752120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Hierro fundido] FC25075401002120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460401001720
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460401301720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Hierro fundido] FC25075401502120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460401501720
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460401801720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Tratamiento de superficie de rosca Cromato Trivalente de Zinc Tratamiento superficial del cuerpo Cromato Trivalente de Zinc Propiedades Estándar
Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico