(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Inclinable.

スタッドレベリングフット:関連画像

Número de Parte
STF1050
STF1250
STF1250J
STF1250S
STF1450
STF1650
STF1650J
STF1650S
STF2050
STF2050J
STF2050S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro321551075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro482561276.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Otros] Placentaria reforzada[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro50761276.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno502061276.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro503471485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro654581685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Otros] Placentaria reforzada[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro651181685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno654081685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro7570122090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Otros] Placentaria reforzada[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro7518122090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno7565122090

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Ángulo giratorio θ(deg) 20
Asa de ajuste de altura Ninguno Longitud de la rosca(mm) 50 Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico