(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de montaje para pie de gato

Placa de montaje para pie de gato
  • Descuento por volumen

· Escribe: Placa de montaje
· Cuerpo material: Acero al carbón 1018
· Tratamiento de superficies (Cuerpo principal): Cromado brillante

 

 

フットジャッキ用取付プレート:関連画像

Número de Parte
FJTP08
FJTP12A
FJTP12B
FJTP16A
FJTP16B
FJTP20A
FJTP20B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitudinal (longitud)
(mm)
Transversal (ancho)
(mm)
Paso de montaje longitudinal (longitud)
(mm)
Paso de montaje transversal (ancho)
(mm)
Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

45253388
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4040282812
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6040422212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5050363616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8050562616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5050363620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8050562620

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Placa de montaje Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficie (cuerpo principal) Cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico