(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas niveladoras - Antivibración, con almohadilla.

Patas niveladoras - Antivibración, con almohadilla.
  • Descuento por volumen

Equipadas con mecanismo de ajuste de nivel y función antivibración, para que la vibración del dispositivo que genera la vibración no se transmita al suelo. Almohadilla de poliuretano espumado de alto rendimiento con mayor rendimiento que una almohadilla de goma.

防振フットジャッキ:関連画像

Número de Parte
BFJ08060-017
BFJ08060S-017
BFJ12070-032
BFJ12070-060
BFJ12070-135
BFJ12070S-030
BFJ12070S-060
BFJ12070S-135
BFJ16070-045
BFJ16070-090
BFJ16070-200
BFJ16070S-045
BFJ16070S-085
BFJ16070S-195
BFJ20100-045
BFJ20100-090
BFJ20100-200
BFJ20100S-045
BFJ20100S-085
BFJ20100S-195
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
Carga admisible (min.)
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática400.176015.580.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico400.176015.580.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática500.327015.5120.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática500.67015.5120.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática501.357015.5120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico500.37016.5120.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico500.67016.5120.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico501.357016.5120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática600.457016.5160.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática600.97016.5160.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática6027016.5161
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico600.457017.5160.23
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico600.857017.5160.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico601.957017.5161
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática600.4510017.5200.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática600.910017.5200.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] AceroPintura electrostática[Acero] Acero al carbón 1018[Revestimiento] Pintura electrostática60210017.5201
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico600.4510018.5200.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico600.8510018.5200.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidablePulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico601.9510018.5201

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de goma inferior Elastómero de poliuretano espumado a base de éter Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia química / Rendimiento de la prueba de vibraciones Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico