(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de Nivelación - Tipo T.

Bloques de Nivelación - Tipo T.
  • Descuento por volumen

Las cargas permitidas son T2: 25kN, T4: 40kN, T6: 60kN. Elevación permisible de 3-4 mm. Giro en sentido antihorario para elevar. Excelente rigidez y poco desplazamiento por carga.

 

 

Número de Parte
T-2
T-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2564.519012064.5 - 67.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60121315180121 - 125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico