(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de Nivelación - Tipo NU.

Bloques de Nivelación - Tipo NU.
  • Descuento por volumen

Las cargas permitidas son NU12T: 40kN, NU38T: 100kN. Elevación permisible de 7-10 mm. Con pivote de elevación. El pivote absorbe la inclinación de la máquina y de la base hasta un máximo de 3 grados.

 

 

Número de Parte
NU-12T
NU-38T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

407718012578 - 84
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100110280180110 - 120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Material del cuerpo Fundición dúctil Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico