(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas niveladoras - tipo estándar, serie FJ.

Patas niveladoras - tipo estándar, serie FJ.
  • Descuento por volumen

Niveladores utilizados para el ajuste de nivel de máquinas, dispositivos, etc. El tratamiento de la superficie es un cromado o electropulido.

 

フットジャッキFJ型(標準タイプ):関連画像

Número de Parte
FJ08050
FJ08060S
FJ08100
FJ12050
FJ12100
FJ12100S
FJ12120S
FJ12150
FJ12150S
FJ16065
FJ16100
FJ16100S
FJ16130
FJ16130S
FJ16150
FJ16150S
FJ16180S
FJ20100
FJ20100S
FJ20130
FJ20130S
FJ20150
FJ20150S
FJ20180
FJ20180S
FJ20200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante4045010.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico3756010.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante40410010.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante555501512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante5551001512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5551001412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5551201412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante5551501512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5551501412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante756652016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante7561002016
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico7551001816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante7561302016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico7551301816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante7561502016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico7551501816
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico7551801816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante756.51001820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico7551001820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante756.51301820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico7551301820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante756.51501820
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico7551501820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante756.51801820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico7551801820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante756.52001820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Propiedades Estándar Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico