(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas niveladoras - almohadilla de neopreno, serie FJB.

Patas niveladoras - almohadilla de neopreno, serie FJB.
  • Descuento por volumen

Niveladores con ligeras propiedades antivibratorias debido al efecto antideslizante y las propiedades amortiguadoras de la goma adherida al fondo. La goma inferior es resistente a los líquidos como gasolina, ácido y se puede utilizar de -20 °C a 120 °C. Aplicaciones para el ajuste de nivel de máquinas, dispositivos, etc.

 

フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ):関連画像

Número de Parte
FJB08060
FJB08060S
FJB10050
FJB10050S
FJB12070
FJB12070S
FJB16070
FJB16070S
FJB20100
FJB20100S
FJB20130
FJB20130S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Galvanizado] Galvanizado[Acero] Acero al carbón 1018Galvanizado4036013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4036013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Galvanizado] Galvanizado[Acero] Acero al carbón 1018Galvanizado4035013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4035013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Galvanizado] Galvanizado[Acero] Acero al carbón 1018Galvanizado505701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico505701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Galvanizado] Galvanizado[Acero] Acero al carbón 1018Galvanizado607701716
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico607701716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Galvanizado] Galvanizado[Acero] Acero al carbón 1018Galvanizado6071001720
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico6071001720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018[Galvanizado] Galvanizado[Acero] Acero al carbón 1018Galvanizado6071301720
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico6071301720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de goma inferior Caucho de neopreno Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Rendimiento de la prueba de vibraciones / Resistencia al impacto Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico