(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques para Nivelación - Tipo Cuña.

Bloques para Nivelación - Tipo Cuña.
  • Descuento por volumen

Posibilidad de nivelar 0,1 mm de piezas de trabajo pesadas. Al girar el tornillo de ajuste, es posible ajustar con precisión la altura sin moverse hacia los lados.

 

 

Número de Parte
WB-50
WB-100
WB-170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

405050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100100100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250170170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Tratamiento superficial del cuerpo Acabado de óxido negro
Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico