(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Tipo Jack, inclinable, serie FAJ.

Patas Niveladoras - Tipo Jack, inclinable, serie FAJ.
  • Descuento por volumen

Patas niveladoras con capacidad de inclinación de 10 grados, los modelos con terminación P y SP cuentan con una almohadilla en la base.

Número de Parte
FAJ12066-60
FAJ12066-80
FAJ12066-80P
FAJ12066-80S
FAJ12066-80SP
FAJ12066-100
FAJ12066-100P
FAJ12066-100S
FAJ12066-100SP
FAJ12066-120
FAJ12066-120P
FAJ12066-120S
FAJ12066-120SP
FAJ12100-60
FAJ12100-80
FAJ12100-80P
FAJ12100-80S
FAJ12100-80SP
FAJ12100-100
FAJ12100-100P
FAJ12100-100S
FAJ12100-100SP
FAJ12100-120
FAJ12100-120P
FAJ12100-120S
FAJ12100-120SP
FAJ12125-60
FAJ12125-80
FAJ12125-80P
FAJ12125-80S
FAJ12125-80SP
FAJ12125-100
FAJ12125-100P
FAJ12125-100S
FAJ12125-100SP
FAJ12125-120
FAJ12125-120P
FAJ12125-120S
FAJ12125-120SP
FAJ12150-60
FAJ12150-80
FAJ12150-80P
FAJ12150-80S
FAJ12150-80SP
FAJ12150-100
FAJ12150-100P
FAJ12150-100S
FAJ12150-100SP
FAJ12150-120
FAJ12150-120P
FAJ12150-120S
FAJ12150-120SP
FAJ16066-60
FAJ16066-80
FAJ16066-80P
FAJ16066-80S
FAJ16066-80SP
FAJ16066-100
FAJ16066-100P
FAJ16066-100S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de forma de perno de ajuste Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material de goma inferior Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-5976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-7976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR7976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-7976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR7976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-9976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR9976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-9976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR9976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-11976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR11976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-11976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR11976612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-59710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-79710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR79710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-99710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-99710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR99710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-119710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR119710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-119710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR119710012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-59712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-79712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR79712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-99712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-99712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR99712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-119712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR119712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-119712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR119712512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-59715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-79715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR79715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-79715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR79715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-99715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR99715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-99715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR99715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-119715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR119715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-119715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR119715012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-5996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-7996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR7996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-7996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR7996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-9996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR9996616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-9996616

Cargando…

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Ángulo giratorio θ(deg) 10 Asa de ajuste de altura Ninguno
Material del cuerpo Fundición a presión de zinc Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento en polvo Altura del cuerpo principal(mm) 18
Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico