(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolo de bola de plástico

Émbolo de bola de plástico
  • Descuento por volumen

Émbolo de plástico. Es un émbolo perfecto para posicionar, fijar, presionar, empujar y separar.

[Caracteristicas]
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -30°C a + 50°C

Número de Parte
PP-06
PP-06S
PP-08
PP-08S
PP-10
PP-10S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Diámetro exterior A
(mm)
Golpe C
(mm)
Tratamiento térmico de bolas Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Delrin61Ninguno1217
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)61Carburizado1217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Delrin81.5Ninguno2035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)81.5Carburizado2035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Delrin102Ninguno2045
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)102Carburizado2045

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (ranura de cabeza plana) Material del cuerpo Delrin Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento de superficie de bola Ninguno Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico