(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de nivelación: tipo B

Perno de nivelación: tipo B
  • Descuento por volumen

· Tratamiento superficial del hilo: Revestimiento de cromato brillante
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Revestimiento de cromato brillante

 

 

 

 

レベリングボルト:Bタイプ:関連画像

Número de Parte
LBNS-B12
LBNS-B16
LBT-B16
LBT-B20
LBT-B24
LBTN-B12
LBTN-B16
LBTN-B20
LBTS-B16
LBTS-B20
LBTS-B24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de tornillo Tratamiento superficial de hilo Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Nominal de hilo
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 303-Acero inoxidable 303-M12136
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 303-Acero inoxidable 303-M16136
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero al carbón 1045Cromado brillanteAcero al carbón 1045Cromado brillanteM16100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero al carbón 1045Cromado brillanteAcero al carbón 1045Cromado brillanteM20100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero al carbón 1045Cromado brillanteAcero al carbón 1045Cromado brillanteM24103
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero al carbón 1045Cromado brillanteAcero al carbón 1045Cromado brillanteM12136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero al carbón 1045Cromado brillanteAcero al carbón 1045Cromado brillanteM16136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero al carbón 1045Cromado brillanteAcero al carbón 1045Cromado brillanteM20136
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 303-Acero inoxidable 303-M16100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 303-Acero inoxidable 303-M20100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable 303-Acero inoxidable 303-M24103

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico