(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos niveladores ajustables

Pernos niveladores ajustables
  • Descuento por volumen

· Material del tornillo: Acero al carbono 1045
· Tratamiento superficial del hilo: Revestimiento de cromato brillante
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Revestimiento de cromato brillante

 

アジャストジャッキボルト:関連画像

Número de Parte
AJB12
AJB16
AJB20
AJB24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1686
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2086.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2498

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de tornillo Acero al carbón 1045 Tratamiento superficial de hilo Cromado brillante Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Tratamiento superficial del cuerpo Cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico