(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa giratoria y nivelador, serie CFJ (Foot Jack).

Ruedas - Con placa giratoria y nivelador, serie CFJ (Foot Jack).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y nivelador, serie CFJ (Foot Jack) para exhibición de instalaciones comerciales, simplificación de la logística, carretilla de mano, estantería de acero, muebles de carpintería, equipos de OA, equipos de información y comunicación, instalaciones de la fábrica.

 

キャスター付フットジャッキCFJ型:関連画像

Número de Parte
CFJ-65MCB
CFJ-65MCN
CFJ-65P
CFJ-75MCB
CFJ-75MCN
CFJ-75P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0030092[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia al aceite6534Incluye Cojinete (6201ZZ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0030092[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia al aceite6534Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0030092[Plásticos de ingeniería] Plástico especialNinguno6538Rodamiento de agujas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00400106[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia al aceite7536Incluye Cojinete (6201ZZ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00400106[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia al aceite7536Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00400106[Plásticos de ingeniería] Plástico especialNinguno7538Rodamiento de agujas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Con el ajustador Tope Ninguno Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 71 Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 71 Longitud de placa L(mm) 90
Ancho de placa W(mm) 90 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico