(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de Nivelación - Tipo H.

Bloques de Nivelación - Tipo H.
  • Descuento por volumen

Las cargas permitidas para los modelos son H0: 30kN, H1: 50kN. Elevación de 2.5 - 3 mm. Tiene una excelente rigidez y el desplazamiento es corto. Las aplicaciones son: ajuste de nivel para varias máquinas herramienta, máquinas de prueba.

 

Número de Parte
H0
H1-FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30651679065.5 - 68
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

509419413193.5 - 96.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico