(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de Nivelación - Tipo G.

Bloques de Nivelación - Tipo G.
  • Descuento por volumen

Las cargas permitidas para los modelos son G1: 25kN, G2: 45kN, G3: 70kN. Altura máxima de 5-6 mm. Tiene una excelente rigidez y el desplazamiento es corto. Las aplicaciones son: ajuste de nivel para varias máquinas herramienta, máquinas de prueba.

 

レベリングブロックG型:関連画像

Número de Parte
G2
G3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4585.525817485.5 - 91.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70112328212112 - 118

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico