(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Nivelador - tipo gato.

Nivelador - tipo gato.
  • Descuento por volumen

Nivelador con gran carrera de ajuste y excelente resistencia. El equipo se puede fijar con pernos de anclaje. Tiene una cantidad de elevación que absorbe fácilmente las variaciones en la altura de los cimientos, por lo que también se recomienda para áreas donde el hundimiento del suelo es severo. El cuerpo principal está hecho de FCD450 dúctil para mayor resistencia. Destinado para máquinas herramienta, máquinas de prueba.

レベリングジャッキ:関連画像

Número de Parte
JM-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Perno de anclaje fijo Asa de ajuste de altura Ninguno
Material del cuerpo Fundición dúctil Capacidad de carga(kN) 50 Cantidad ajustable en altura(mm) 120~145
Altura del cuerpo principal(mm) 85 Rosca M(mm) M45XP2.0 Propiedades Estándar
Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno Profundidad del cuerpo principal(mm) 100 Ancho del cuerpo principal(mm) 220
Golpe (levantamiento)(mm) 25 Altura(mm) 185 Carrera(mm) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JM-1 de la serie Nivelador - tipo gato..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico