(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

botones de bola

botones de bola
  • Descuento por volumen

Óptimo para receptores que requieren resistencia a la abrasión y posicionamiento preciso.

[Caracteristicas]
· Uso en receptores que requieren resistencia a la abrasión y en receptores que requieren un posicionamiento preciso.
· Especialmente efectivo para émbolos para cargas pesadas.
· Utilizable para émbolos de bola y de émbolo.
· Tratamiento térmico y pulido.
· Fácil de colocar a presión o de conducir.
· Asegúrese de que el orificio de montaje para el botón de bola BB admite ajuste de transición o ajuste de interferencia.

Número de Parte
BB-4
BB-5
BB-6
BB-8
BB-10
BB-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho A
(mm)
Longitud total C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101214

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico