(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, acero inoxidable, serie USFL

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, acero inoxidable, serie USFL
  • Descuento por volumen

Unidad de brida con rodamiento de acero inoxidable y una caja de rodamiento de acero inoxidable o plástico para una excelente resistencia a la corrosión.

PDF

Diámetro del eje Dimensiones
pulgada
(mm)
Tamaño de perno
pulgada
(mm)
Estándar Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Con cubierta recubierta de goma
(mm) Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Masa
kg
Numero de unidad. Dimensión
Como
Masa
kg
d H L A J N A1 A2 A0 B S Cr C0r De tipo abierto Tipo cerrado (mm) pulgada
10 2 3/8
60
1 11/32
34
15/32
12
1 49/64
45
9/32
7
3/16
5
15/64
6
5/8
16
0.591
15
0.197
5
1/4
M6
USFL000S6 SFL000 SU000S6 0.076 3.9 1.55 12.3 USFL000CS6 USFL000DS6 20.5 13/16 0.08
12 2 15/32
63
1 13/32
36
15/32
12
1 57/64
48
9/32
7
3/16
5
15/64
6
5/8
16
0.591
15
0.197
5
1/4
M6
USFL001S6 SFL001 SU001S6 0.08 4.3 1.9 13.2 USFL001CS6 USFL001DS6 20.5 13/16 0.08
15 2 5/8
67
1 5/8
41
1/2
13
2 3/32
53
9/32
7
1/4
6
1/4
6.5
11/16
17.5
0.650
16.5
0.217
5.5
1/4
M6
USFL002S6 SFL002 SU002S6 0.1 4.7 2.25 13.9 USFL002CS6 USFL002DS6 22 7/8 0.1
17 2 25/32
71
1 23/32
44
9/16
14
2 13/64
56
9/32
7
1/4
6
9/32
7
23/32
18.5
0.689
17.5
0.236
6
1/4
M6
USFL003S6 SFL003 SU003S6 0.13 5.1 2.6 14.4 USFL003CS6 USFL003DS6 23.5 15/16 0.13
20 3 19/32
91
2 3/32
53
5/8
16
2 51/64
71
13/32
10
1/4
6
5/16
8
7/8
22
0.827
21
0.276
7
5/16
M8
USFL004S6 SFL004 SU004S6 0.21 7.9 4 13.9 USFL004CS6 USFL004DS6 27 1  1/16 0.21
25 3 3/4
95
2 9/32
58
5/8
16
2 61/64
75
13/32
10
1/4
6
5/16
8
29/32
23
0.866
22
0.276
7
5/16
M8
USFL005S6 SFL005 SU005S6 0.23 8.5 4.65 14.5 USFL005CS6 USFL005DS6 28 1  3/32 0.23
30 4 11/32
110
2 19/32
66
23/32
18
3 11/32
85
1/2
13
9/32
7
23/64
9
1 1/32
26
0.965
24.5
0.295
7.5
3/8
M10
USFL006S6 SFL006 SU006S6 0.33 11.2 6.6 14.7 USFL006CS6 USFL006DS6 31 1  7/32 0.33
1. En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los códigos de diámetro del orificio. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)
2. Para las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
Número de Parte
USFL002S6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Forma de brida de diamante Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidad Acero inoxidable Material del elemento rodante Acero inoxidable Diámetro del agujero del eje d(φ) 15
Tratamiento de superficies Ninguno Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 4700 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 2250
Símbolo de serie de diámetro Para pequeñas cargas ligeras Ajuste J7 Accesorio Sin cubierta
Tipo de grasa Grasa para comer Sello Nitrilo Maquinado Ninguno
Carrera Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo USFL002S6 de la serie Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, acero inoxidable, serie USFL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico