(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Chumacera de acero inoxidable UCSP-H1-S6 UCSPA-H1-S6

Chumacera de acero inoxidable UCSP-H1-S6 UCSPA-H1-S6
  • Descuento por volumen

Unidad tipo almohadilla con rodamiento de acero inoxidable y una caja de rodamiento de acero inoxidable o plástico para una excelente resistencia a la corrosión.

PDF

Diámetro del eje Dimensiones
pulgada
(mm)
Tamaño de perno
pulgada
(mm)
Estándar Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Con cubierta de acero inoxidable prensado
(mm) pulgada Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Masa
kg
Numero de unidad. Dimensión Masa
kg
d H L A J N N1 H1 H2 L1 B S Cr C0r De tipo abierto                    Tipo cerrado de un lado mm               pulgada
Como
12   1 3/16
30.2
5
127
1 3/16
30
3 3/4
95
1/2
13
23/32
18
7/16
11
2 7/32
56
1 21/32
42
1.079
27.4
0.453
11.5
3/8
M10
UCSP201XH1S6 SP203H1 UC201XS6 0.47 8.15 3.85 13.2
  1/2 UCSP201�8XH1S6 UC201�8XS6
15   UCSP202XH1S6 UC202XS6
  5/8 UCSP202�10XH1S6 UC202�10XS6
17   UCSP203XH1S6 UC203XS6
20 3/4
1 5/16
33.3
5
127
1 3/16
30
3 3/4
95
1/2
13
23/32
18
7/16
11
2 15/32
63
1 21/32
42
1.220
31
0.500
12.7
3/8
M10
UCSP204�12H1S6
UCSP204H1S6
SP204H1 UC204�12S6
UC204S6
0.6 10.9 5.35 13.2 UCSP204H1CS6 UCSP204H1CDS6 45 1 25/32 0.6
25 7/8 1 7/16
36.5
5 1/2
140
1 3/16
30
4 1/8
105
1/2
13
3/4
19
15/32
12
2 23/32
69
1 13/16
46
1.343
34.1
0.563
14.3
3/8
M10
UCSP205�14H1S6 SP205H1 UC205�14S6 0.7 11.9 6.3 13.9
15/16
UCSP205�15H1S6
UCSP205H1S6
UC205�15S6
UC205S6

UCSP205H1CS6

UCSP205H1CDS6

49

1 15/16

0.7
1 UCSP205�16H1S6 UC205�16S6
30 1 1/8 1 11/16
42.9
6 1/2
165
1 13/32
36
4 3/4
121
21/32
17
13/16
21
1/2
13
3 3/16
81
2 1/8
54
1.500
38.1
0.626
15.9
1/2
M14
UCSP206�18H1S6 SP206H1 UC206�18S6 1.1 16.5 9.05 13.9

1 3/16
UCSP206H1S6
UCSP206�19H1S6
UC206S6
UC206�19S6
UCSP206H1CS6
UCSP206H1CDS6
53
2 3/32
1.1
1 1/4 UCSP206�20H1S6 UC206�20S6
35 1 1/4 1 7/8
47.6
6 9/16
167
1 1/2
38
5
127
21/32
17
13/16
21
9/16
14
3 19/32
91
2
51
1.689
42.9
0.689
17.5
1/2
M14
UCSP207�20H1S6 SP207H1 UC207�20S6 1.4 21.8 12.3 13.9
1 5/16
1 3/8
UCSP207�21H1S6
UCSP207�22H1S6 UCSP207H1S6
UC207�21S6
UC207�22S6
UC207S6


UCSP207H1CS6


UCSP207H1CDS6


60


2 3/8


1.4
1 7/16 UCSP207�23H1S6 UC207�23S6
40 1 1/2
1 9/16
1 15/16
49.2
7 1/4
184
1 9/16
40
5 13/32
137
21/32
17
13/16
21
9/16
14
3 13/16
97
2 3/8
60
1.937
49.2
0.748
19
1/2
M14
UCSP208�24H1S6
UCSP208�25H1S6 UCSP208H1S6
SP208H1 UC208�24S6
UC208�25S6
UC208S6
1.7 24.8 14.3 14

UCSP208H1CS6


UCSP208H1CDS6


69


2 23/32


1.7
45 1 5/8
1 11/16
1 3/4
2 1/8
54
7 15/32
190
1 9/16
40
5 3/4
146
21/32
17
13/16
21
19/32
15
4 3/32
104
2 13/32
61
1.937
49.2
0.748
19
1/2
M14
UCSP209�26H1S6 UCSP209�27H1S6 UCSP209�28H1S6
UCSP209H1S6
SP209H1 UC209�26S6
UC209�27S6
UC209�28S6
UC209S6
2 27.8 16.2 14


UCSP209H1CS6



UCSP209H1CDS6



69



2 23/32



2.0
50 1 7/8
1 15/16

2
2 1/4
57.2
8 1/8
206
1 25/32
45
6 1/4
159
25/32
20
7/8
22
5/8
16
4 3/8
111
2 9/16
65
2.031
51.6
0.748
19
5/8
M16
UCSP210�30H1S6 UCSP210�31H1S6 UCSP210H1S6
UCSP210�32H1S6
SP210H1 UC210�30S6
UC210�31S6
UC210S6
UC210�32S6
2.5 29.8 18.6 14.4

UCSP210H1CS6


UCSP210H1CDS6


74


29/32


2.5
55 2 2 1/2
63.5
8 5/8
219
1 7/8
48
6 23/32
171
25/32
20
7/8
22
5/8
16
4 29/32
125
2 3/4
70
2.189
55.6
0.874
22.2
5/8
M16
UCSP211�32H1S6 SP211H1 UC211�32S6 3.4 36.8 23.5 14.4
2 1/8
UCSP211�34H1S6
UCSP211H1S6
UC211�34S6
UC211S6

UCSP211H1CS6

UCSP211H1CDS6

76

3

3.4
2 3/16 UCSP211�35H1S6 UC211�35S6
60 2 1/4 2 3/4
69.8
9 1/2
241
2 5/32
55
7 1/4
184
25/32
20
31/32
25
7/8
17
5 7/16
138
3
76
2.563
65.1
1.000
25.4
5/8
M16
UCSP212�36H1S6 SP212H1 UC212�36S6 4.5 44.5 29 14.4

2 3/8
UCSP212H1S6
UCSP212�38H1S6
UC212S6
UC212�38S6
UCSP212H1CS6
UCSP212H1CDS6
89
3 1/2
4.5
2 7/16 UCSP212�39H1S6 UC212�39S6
1. En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los códigos de diámetro del orificio. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)
2. A continuación se muestra el número de pieza del accesorio de engrase aplicable.
A�1/4�28UNFN12 ..............201X~210
A�R1/8N12 ...........................211~212
3. Para las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
Número de Parte
UCSP211H1S6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Estándar
Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior Material del cuerpo de la unidad Acero inoxidable Material del elemento rodante Acero inoxidable
Diámetro del agujero del eje d(φ) 55 Altura de Montaje H(mm) 63.5 Tratamiento de superficies Ninguno
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 30700 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 23500 Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera
Ajuste J7 Accesorio Sin cubierta Tipo de grasa Grasa para comer
Sello Nitrilo Maquinado Ninguno Carrera Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UCSP211H1S6 de la serie Chumacera de acero inoxidable UCSP-H1-S6 UCSPA-H1-S6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico