(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad con forma de almohada de placa de acero SBPP

Unidad con forma de almohada de placa de acero SBPP
  • Descuento por volumen

Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Almohada
Símbolo de serie de diámetro: Utilizado para carga ligera.
Adaptar: J7
tipo de grasa: Grasa estándar
Maquinado: No
Tipo de almohada, categoría: Estándar
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Sello: Nitrilo
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Placa de acero
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad con forma de almohada de placa de acero SBPP, consulte las secciones siguientes:

PDF

Dia de eje Dimensiones
pulgada
(mm)
Tamaño de perno
pulgada
(mm)
Numero de unidad. Rodamiento N.° No. de vivienda Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Masa
kg
SBPP
(mm) pulgada
d H L A J N H1 H2 S SBPP
B
Cr C0r
12

15

17

1/2

5/8
7/8
22.2
3 3/8
86
31/32
25
2 43/64
68
3/8
9.5
1/8
3.2
1 23/32
43.8
0.236
6
0.866
22
5/16
M8
SBPP201 SBPP201-8 SBPP202 SBPP202-10
SBPP203
SB201
SB201-8
SB202
SB202-10
SB203
PP203 9.55 4.8 13.2 0.16
20 3/4
1
25.4
3 27/32
98
1 1/4
32
2 63/64
76
3/8
9.5
1/8
3.2
2
50.5
0.276
7
0.984
25
5/16
M8
SBPP204-12
SBPP204
SB204-12
SB204
PP204 12.8 6.65 13.2 0.23
25 7/8
15/16

1
1 1/8
28.6
4 1/4
108
1 1/4
32
3 25/64
86
29/64
11.5
5/32
4
2 7/32
56.6
0.295
7.5
1.063
27
3/8
M10
SBPP205-14 SBPP205-15 SBPP205
SBPP205-16
SB205-14
SB205-15
SB205
SB205-16
PP205 14 7.85 13.9 0.28
30 1 1/8

1 3/16
1 1/4
1 5/16
33.3
4 19/32
117
1 1/2
38
3 3/4
95
29/64
11.5
5/32
4
2 5/8
66.3
0.315
8
1.181
30
3/8
M10
SBPP206-18 SBPP206 SBPP206-19
SBPP206-20
SB206-18
SB206
SB206-19
SB206-20
PP206 19.5 11.3 13.9 0.47
Para conocer las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas por unidad.
Número de Parte
SBPP201
SBPP202
SBPP203
SBPP204
SBPP205
SBPP206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101222.295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101522.295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101722.295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025.4128006650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102528.6140007850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103033.31950011300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Estándar
Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior Material del cuerpo de la unidad Placa de acero Material del elemento rodante Teniendo acero
Tratamiento de superficies Ninguno Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera Ajuste J7
Accesorio Sin cubierta Tipo de grasa Grasa estándar Sello Nitrilo
Maquinado Ninguno Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico