(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Chumacera de sujeción de acero en forma de estriad UCTU

Chumacera de sujeción de acero en forma de estriad UCTU
  • Descuento por volumen

Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Comenzar
Adaptar: J7
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Acero estructural
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento con marco
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de tipo tensor de acero con forma de ranura, UCTU consulte las secciones siguientes:

PDF

Diámetro del eje
(mm)
d
Dimensiones
(mm)
Tamaño de perno
(mm)
Estándar Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Con cubierta de acero prensado Con cubierta de hierro fundido
Numero de unidad. Dimensión
(mm)
Como
Masa
kg
Numero de unidad. Dimensión
(mm)
C.A
Masa
kg
H H1 H2 L J N T T1 B S Numero de unidad. Rodamiento N.° Masa
kg
Cr C0r De tipo abierto Tipo cerrado de un lado De tipo abierto Tipo cerrado de un lado
40 97 44 190 870 810 22 500 155 49.2 19 M18 UCTU208-500 UC208 21 29.1 17.8 14 UCTU208C-500 UCTU208CD-500 69 21 UCTU208FC-500 UCTU208FCD-500 86 22
97 44 190 970 910 22 600 155 49.2 19 M18 UCTU208-600 UC208 22 29.1 17.8 14 UCTU208C-600 UCTU208CD-600 69 22 UCTU208FC-600 UCTU208FCD-600 86 23
97 44 190 1070 1010 22 700 155 49.2 19 M18 UCTU208-700 UC208 24 29.1 17.8 14 UCTU208C-700 UCTU208CD-700 69 24 UCTU208FC-700 UCTU208FCD-700 86 25
97 44 190 1170 1110 22 800 155 49.2 19 M18 UCTU208-800 UC208 26 29.1 17.8 14 UCTU208C-800 UCTU208CD-800 69 26 UCTU208FC-800 UCTU208FCD-800 86 27
97 44 190 1270 1210 22 900 155 49.2 19 M18 UCTU208-900 UC208 28 29.1 17.8 14 UCTU208C-900 UCTU208CD-900 69 28 UCTU208FC-900 UCTU208FCD-900 86 29
45 102 44 200 880 820 22 500 160 49.2 19 M18 UCTU209-500 UC209 22 34.1 21.3 14 UCTU209C-500 UCTU209CD-500 69 22 UCTU209FC-500 UCTU209FCD-500 88 23
102 44 200 980 920 22 600 160 49.2 19 M18 UCTU209-600 UC209 24 34.1 21.3 14 UCTU209C-600 UCTU209CD-600 69 24 UCTU209FC-600 UCTU209FCD-600 88 25
102 44 200 1080 1020 22 700 160 49.2 19 M18 UCTU209-700 UC209 25 34.1 21.3 14 UCTU209C-700 UCTU209CD-700 69 25 UCTU209FC-700 UCTU209FCD-700 88 26
102 44 200 1180 1120 22 800 160 49.2 19 M18 UCTU209-800 UC209 27 34.1 21.3 14 UCTU209C-800 UCTU209CD-800 69 27 UCTU209FC-800 UCTU209FCD-800 88 28
102 44 200 1280 1220 22 900 160 49.2 19 M18 UCTU209-900 UC209 29 34.1 21.3 14 UCTU209C-900 UCTU209CD-900 69 29 UCTU209FC-900 UCTU209FCD-900 88 30
50 107 44 210 890 830 22 500 165 51.6 19 M18 UCTU210-500 UC210 23 35.1 23.3 14.4 UCTU210C-500 UCTU210CD-500 74 23 UCTU210FC-500 UCTU210FCD-500 97 24
107 44 210 990 930 22 600 165 51.6 19 M18 UCTU210-600 UC210 25 35.1 23.3 14.4 UCTU210C-600 UCTU210CD-600 74 25 UCTU210FC-600 UCTU210FCD-600 97 26
107 44 210 1090 1030 22 700 165 51.6 19 M18 UCTU210-700 UC210 27 35.1 23.3 14.4 UCTU210C-700 UCTU210CD-700 74 27 UCTU210FC-700 UCTU210FCD-700 97 28
107 44 210 1190 1130 22 800 165 51.6 19 M18 UCTU210-800 UC210 28 35.1 23.3 14.4 UCTU210C-800 UCTU210CD-800 74 28 UCTU210FC-800 UCTU210FCD-800 97 29
107 44 210 1290 1230 22 900 165 51.6 19 M18 UCTU210-900 UC210 30 35.1 23.3 14.4 UCTU210C-900 UCTU210CD-900 74 30 UCTU210FC-900 UCTU210FCD-900 97 31
55 115 44 230 910 850 22 500 175 55.6 22.2 M18 UCTU211-500 UC211 25 43.4 29.4 14.4 UCTU211C-500 UCTU211CD-500 76 25 UCTU211FC-500 UCTU211FCD-500 99 26
115 44 230 1010 950 22 600 175 55.6 22.2 M18 UCTU211-600 UC211 27 43.4 29.4 14.4 UCTU211C-600 UCTU211CD-600 76 27 UCTU211FC-600 UCTU211FCD-600 99 28
115 44 230 1110 1050 22 700 175 55.6 22.2 M18 UCTU211-700 UC211 28 43.4 29.4 14.4 UCTU211C-700 UCTU211CD-700 76 28 UCTU211FC-700 UCTU211FCD-700 99 29
115 44 230 1210 1150 22 800 175 55.6 22.2 M18 UCTU211-800 UC211 30 43.4 29.4 14.4 UCTU211C-800 UCTU211CD-800 76 30 UCTU211FC-800 UCTU211FCD-800 99 31
115 44 230 1310 1250 22 900 175 55.6 22.2 M18 UCTU211-900 UC211 32 43.4 29.4 14.4 UCTU211C-900 UCTU211CD-900 76 32 UCTU211FC-900 UCTU211FCD-900 99 33
60 120 44 240 920 860 22 500 180 65.1 25.4 M18 UCTU212-500 UC212 26 52.4 36.2 14.4 UCTU212C-500 UCTU212CD-500 89 26 UCTU212FC-500 UCTU212FCD-500 114 28
120 44 240 1020 960 22 600 180 65.1 25.4 M18 UCTU212-600 UC212 28 52.4 36.2 14.4 UCTU212C-600 UCTU212CD-600 89 28 UCTU212FC-600 UCTU212FCD-600 114 30
120 44 240 1120 1060 22 700 180 65.1 25.4 M18 UCTU212-700 UC212 30 52.4 36.2 14.4 UCTU212C-700 UCTU212CD-700 89 30 UCTU212FC-700 UCTU212FCD-700 114 32
120 44 240 1220 1160 22 800 180 65.1 25.4 M18 UCTU212-800 UC212 31 52.4 36.2 14.4 UCTU212C-800 UCTU212CD-800 89 31 UCTU212FC-800 UCTU212FCD-800 114 33
120 44 240 1320 1260 22 900 180 65.1 25.4 M18 UCTU212-900 UC212 33 52.4 36.2 14.4 UCTU212C-900 UCTU212CD-900 89 33 UCTU212FC-900 UCTU212FCD-900 114 35
65 145 55 285 940 880 22 500 190 75 30 M18 UCTU313-500 UC313 40 92.7 59.9 13.2 UCTU313C-500 UCTU313CD-500 122 42
145 55 285 1040 980 22 600 190 75 30 M18 UCTU313-600 UC313 43 92.7 59.9 13.2 UCTU313C-600 UCTU313CD-600 122 45
145 55 285 1140 1080 22 700 190 75 30 M18 UCTU313-700 UC313 46 92.7 59.9 13.2 UCTU313C-700 UCTU313CD-700 122 48
145 55 285 1240 1180 22 800 190 75 30 M18 UCTU313-800 UC313 49 92.7 59.9 13.2 UCTU313C-800 UCTU313CD-800 122 51
145 55 285 1340 1280 22 900 190 75 30 M18 UCTU313-900 UC313 51 92.7 59.9 13.2 UCTU313C-900 UCTU313CD-900 122 53
70 150 55 295 960 900 22 500 200 78 33 M18 UCTU314-500 UC314 44 104 68.2 13.2 UCTU314C-500 UCTU314CD-500 124 46
150 55 295 1060 1000 22 600 200 78 33 M18 UCTU314-600 UC314 46 104 68.2 13.2 UCTU314C-600 UCTU314CD-600 124 48
150 55 295 1160 1100 22 700 200 78 33 M18 UCTU314-700 UC314 48 104 68.2 13.2 UCTU314C-700 UCTU314CD-700 124 50
150 55 295 1260 1200 22 800 200 78 33 M18 UCTU314-800 UC314 51 104 68.2 13.2 UCTU314C-800 UCTU314CD-800 124 53
150 55 295 1360 1300 22 900 200 78 33 M18 UCTU314-900 UC314 53 104 68.2 13.2 UCTU314C-900 UCTU314CD-900 124 55
75 155 55 305 980 920 22 500 210 82 32 M18 UCTU315-500 UC315 54 113 77.2 13.2 UCTU315C-500 UCTU315CD-500 134 57
155 55 305 1080 1020 22 600 210 82 32 M18 UCTU315-600 UC315 57 113 77.2 13.2 UCTU315C-600 UCTU315CD-600 134 60
155 55 305 1180 1120 22 700 210 82 32 M18 UCTU315-700 UC315 59 113 77.2 13.2 UCTU315C-700 UCTU315CD-700 134 62
155 55 305 1280 1220 22 800 210 82 32 M18 UCTU315-800 UC315 61 113 77.2 13.2 UCTU315C-800 UCTU315CD-800 134 64
155 55 305 1380 1320 22 900 210 82 32 M18 UCTU315-900 UC315 64 113 77.2 13.2 UCTU315C-900 UCTU315CD-900 134 67
80 160 55 315 1000 940 22 500 220 86 34 M18 UCTU316-500 UC316 57 123 86.7 13.3 UCTU316C-500 UCTU316CD-500 138 60
160 55 315 1100 1040 22 600 220 86 34 M18 UCTU316-600 UC316 60 123 86.7 13.3 UCTU316C-600 UCTU316CD-600 138 63
160 55 315 1200 1140 22 700 220 86 34 M18 UCTU316-700 UC316 62 123 86.7 13.3 UCTU316C-700 UCTU316CD-700 138 65
160 55 315 1300 1240 22 800 220 86 34 M18 UCTU316-800 UC316 64 123 86.7 13.3 UCTU316C-800 UCTU316CD-800 138 67
160 55 315 1400 1340 22 900 220 86 34 M18 UCTU316-900 UC316 67 123 86.7 13.3 UCTU316C-900 UCTU316CD-900 138 70
85 165 55 325 1020 960 22 500 230 96 40 M18 UCTU317-500 UC317 62 133 96.8 13.3 UCTU317C-500 UCTU317CD-500 146 65
165 55 325 1120 1060 22 600 230 96 40 M18 UCTU317-600 UC317 64 133 96.8 13.3 UCTU317C-600 UCTU317CD-600 146 67
165 55 325 1220 1160 22 700 230 96 40 M18 UCTU317-700 UC317 67 133 96.8 13.3 UCTU317C-700 UCTU317CD-700 146 70
165 55 325 1320 1260 22 800 230 96 40 M18 UCTU317-800 UC317 69 133 96.8 13.3 UCTU317C-800 UCTU317CD-800 146 72
165 55 325 1420 1360 22 900 230 96 40 M18 UCTU317-900 UC317 71 133 96.8 13.3 UCTU317C-900 UCTU317CD-900 146 74
90 170 55 335 1050 990 22 500 245 96 40 M18 UCTU318-500 UC318 65 143 107 13.3 UCTU318C-500 UCTU318CD-500 150 68
170 55 335 1150 1090 22 600 245 96 40 M18 UCTU318-600 UC318 67 143 107 13.3 UCTU318C-600 UCTU318CD-600 150 70
170 55 335 1250 1190 22 700 245 96 40 M18 UCTU318-700 UC318 70 143 107 13.3 UCTU318C-700 UCTU318CD-700 150 73
170 55 335 1350 1290 22 800 245 96 40 M18 UCTU318-800 UC318 72 143 107 13.3 UCTU318C-800 UCTU318CD-800 150 75
170 55 335 1450 1390 22 900 245 96 40 M18 UCTU318-900 UC318 74 143 107 13.3 UCTU318C-900 UCTU318CD-900 150 77
1. En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables.
C-1/4-28UNF .............. 208~210
C-R1/8 .......................... 211, 212, 313~318
3. En cuanto al producto de triple sello, el código de sufijo L3 sigue al número de parte de la unidad o cojinete.
(Ejemplo de número de parte: UCTU208JL3-500, UC208L3)
4. La unidad debe montarse de modo que la carga se aplique a la superficie de montaje del marco verticalmente y hacia abajo.
5. Si se produce una carga pesada (Pr / Cr> 0.12), vibración o impacto, contacte con FYH.
6. También están disponibles unidades de rodamientos de tipo agujero cónico (con adaptador). (Ejemplo de número de parte: UKTU208J-500 + H2308X, UK208 + H2308X)
7. Si las partes del marco deben ser resistentes a la corrosión, contacte con FYH.
8. Para las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
9. Agregue los siguientes sufijos al número de unidad si lo desea: D2K2 para resistencia al frío (-50 ° C a 120 ° C) / D1K2 para resistencia al calor (-40 ° C a 180 ° C)
Número de Parte
UCTU314-900D2K2
UCTU315-800D2K2
UCTU316-900D2K2
UCTU317-800D1K2
UCTU318-800D1K2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de grasa Carrera
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107010400068200SH33M900
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107511300077200SH33M800
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108012300086700SH33M900
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108513300096800SH44M800
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1090143000107000SH44M800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Unidad de rodamiento con marco Unidad de rodamiento, tipo Tipo de recogida Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidad Acero con forma / Acero con forma de ranura Material del elemento rodante Teniendo acero Tratamiento de superficies Ninguno
Símbolo de serie de diámetro Para carga pesada Ajuste J7 Accesorio Sin cubierta
Sello Silicona Maquinado Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico