(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chumacera de sujeción de acero, UCTH

Chumacera de sujeción de acero, UCTH
  • Descuento por volumen

Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Comenzar
Símbolo de serie de diámetro: Utilizado para carga ligera.
Adaptar: J7
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Acero estructural
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento con marco
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de tipo tensor de acero, UCTH consulte las secciones siguientes:

PDF

[no disponible actualmente]
Diámetro del eje Dimensiones Tamaño de perno
pulgada
(mm)
Estándar Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Con cubierta de acero prensado Con cubierta de hierro fundido
(mm) pulgada pulgada
(mm)
Numero de unidad. Rodamiento N.° Masa
kg
Numero de unidad. Dimensión
Como
Masa
kg
Numero de unidad. Dimensión
C.A
Masa
kg
d H L L1 A J J1 J2 N T T1 A1 A2 A0 B S Cr C0r De tipo abierto Tipo cerrado de un lado (mm) pulgada De tipo abierto Tipo cerrado de un lado (mm) pulgada
12   7 7/8
200
12 17/32
318
14 13/16
376
1 31/32
50
4 39/64
117
6 1/16
154
2 9/16
65
15/32
12
6 1/32
153
3 15/32
88
1/4
6
1 7/64
28
1 13/16
46.3
1.220
31
0.500
12.7
3/8
M10
UCTH201-150 UC201 6.7 12.8 6.65 13.2 UCTH201C-150 UCTH201CD-150 45 1 25/32 6.7
  1/2 UCTH201-8-150 UC201-8 6.7
15   UCTH202-150 UC202 6.7 UCTH202C-150 UCTH202CD-150 45 1 25/32 6.7
  5/8 UCTH202-10-150 UC202-10 6.7
17   UCTH203-150 UC203 6.7 UCTH203C-150 UCTH203CD-150 45 1 25/32 6.7
  3/4 UCTH204-12-150 UC204-12 6.7
20   UCTH204-150 UC204 6.7 UCTH204C-150 UCTH204CD-150 45 1 25/32 6.7 UCTH204FC-150 UCTH204FCD-150 62 2  7/16 7
25 7/8
15/16

1
7 7/8
200
12 17/32
318
14 27/32
377
1 31/32
50
4 39/64
117
6 1/16
154
2 9/16
65
15/32
12
5 31/32
152
3 15/32
88
1/4
6
1 7/64
28
1 7/8
47.8
1.343
34.1
0.563
14.3
3/8
M10
UCTH205-14-150
UCTH205-15-150
UCTH205-150
UCTH205-16-150
UC205-14 UC205-15 UC205
UC205-16
6.7
6.7
6.7
6.7
14 7.85 13.9

UCTH205C-150


UCTH205CD-150


49


1 15/16


6.7


UCTH205FC-150


UCTH205FCD-150


66


2 19/32


7.1
30 1 1/8

1 3/16
1 1/4
8 3/8
213
13 7/32
336
16 1/32
407
1 31/32
50
4 31/32
126
6 17/32
166
2 9/16
65
15/32
12
5 5/8
143
3 15/16
100
1/4
6
1 17/64
32
2 1/8
54.2
1.500
38.1
0.626
15.9
3/8
M10
UCTH206-18-150
UCTH206-150
UCTH206-19-150
UCTH206-20-150
UC206-18 UC206 UC206-19
UC206-20
8.0
8.0
8.0
8.0
19.5 11.3 13.9
UCTH206C-150


UCTH206CD-150


53


2 3/32


8.0


UCTH206FC-150


UCTH206FCD-150


70


2 3/4


8.5

35 1 1/4 8 3/8
213
16 15/16
430
19 11/16
500
1 31/32
50
6 13/16
173
6 17/32
166
2 9/16
65
15/32
12
8 5/8
219
4 7/32
107
1/4
6
1 17/64
32
2 1/4
57.4
1.689
42.9
0.689
17.5
3/8
M10
UCTH207-20-230 UC207-20 10.5 25.7 15.4 13.9
1 5/16
1 3/8
UCTH207-21-230
UCTH207-22-230
UCTH207-230
UC207-21 UC207-22
UC207
10.5
10.5
10.5


UCTH207C-230


UCTH207CD-230


60


2 3/8


10.5


UCTH207FC-230


UCTH207FCD-230


78


3 1/16


11.2
1 7/16 UCTH207-23-230 UC207-23 10.5
40 1 1/2
1 9/16
9 7/32
234
20 19/32
523
23 19/32
599
1 31/32
50
8 35/64
217
7 9/16
192
2 5/8
67
15/32
12
11 21/32
296
4 11/16
119
1/4
6
1 3/8
35
2 9/16
65.2
1.937
49.2
0.748
19
3/8
M10
UCTH208-24-300
UCTH208-25-300
UCTH208-300
UC208-24 UC208-25
UC208
12.5
12.5
12.5
29.1 17.8 14

UCTH208C-300


UCTH208CD-300


69


2 23/32


12.5


UCTH208FC-300


UCTH208FCD-300


86


3 3/8


13.3
45 1 5/8
1 11/16
1 3/4
9 7/32
234
20 19/32
523
23 17/32
598
1 31/32
50
8 35/64
217
7 9/16
192
2 5/8
67
15/32
12
11 11/16
297
4 21/32
118
1/4
6
1 3/8
35
2 9/16
65.2
1.937
49.2
0.748
19
3/8
M10
UCTH209-26-300
UCTH209-27-300
UCTH209-28-300
UCTH209-300
UC209-26 UC209-27 UC209-28
UC209
12.4
12.4
12.4
12.4
34.1 21.3 14


UCTH209C-300



UCTH209CD-300



69



2 23/32



12.4



UCTH209FC-300



UCTH209FCD-300



88



3 15/32



13.2
50 1 7/8
1 15/16

2
9 7/32
234
20 3/4
527
23 3/4
603
1 31/32
50
8 5/8
219
7 9/16
192
2 5/8
67
19/32
15
11 21/32
296
4 3/4
121
1/4
6
1 3/8
35
2 21/32
67.6
2.031
51.6
0.748
19
7/16
M12
UCTH210-30-300
UCTH210-31-300
UCTH210-300
UCTH210-32-300
UC210-30 UC210-31 UC210
UC210-32
12.6
12.6
12.6
12.6
35.1 23.3 14.4

UCTH210C-300


UCTH210CD-300


74


2 29/32


12.6


UCTH210FC-300


UCTH210FCD-300


97


3 13/16


13.6
55 2
2 1/8

2 3/16
11 31/32
304
21 15/32
545
24 3/4
629
2 9/16
65
9 1/16
230
9 7/16
240
2 15/32
63
19/32
15
11 15/32
291
5 9/16
141
1/4
6
1 1/2
38
2 13/16
71.4
2.189
55.6
0.874
22.2
7/16
M12
UCTH211-32-300
UCTH211-34-300
UCTH211-300
UCTH211-35-300
UC211-32 UC211-34 UC211
UC211-35
20.1
20.1
20.1
20.1
43.4 29.4 14.4

UCTH211C-300


UCTH211CD-300


76


3


20.1


UCTH211FC-300


UCTH211FCD-300


99


3 29/32


21.3
60 2 1/4

2 3/8
2 7/16
11 31/32
304
22 15/32
571
25 5/8
651
2 9/16
65
9 9/16
243
9 7/16
240
2 15/32
63
19/32
15
11 11/32
288
6 1/16
154
1/4
6
1 1/2
38
3 1/16
77.7
2.563
65.1
1.000
25.4
7/16
M12
UCTH212-36-300
UCTH212-300
UCTH212-38-300
UCTH212-39-300
UC212-36 UC212 UC212-38
UC212-39
21.4
21.4
21.4
21.4
52.4 36.2 14.4
UCTH212C-300


UCTH212CD-300


89


3 1/2


21.4


UCTH212FC-300


UCTH212FCD-300


114


4 1/2


21.9

65 2 1/2
13 1/16
332
23 31/32
609
28 1/16
713
2 9/16
65
10 15/64
260
10 15/64
260
2 5/8
67
19/32
15
11 13/16
300
7
178
1/4
6
1 11/16
43
3 1/4
82.7
2.563
65.1
1.000
25.4
7/16
M12
UCTH213-40-300
UCTH213-300
UC213-40
UC213
25.5
25.5
57.2 40.1 14.4
UCTH213C-300

UCTH213CD-300

89

3 1/2

25.5

UCTH213FC-300

UCTH213FCD-300

114

4 1/2

27.2
Reemplazar? en Número de unidad con: D2K2 para resistencia al frío (-50 ° C a 120 ° C) / D1K2 para resistencia al calor (-40 ° C a 180 ° C) / L3 para tipo de sello de triple labio
Número de Parte
UCTH204
UCTH206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20128006650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301950011300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Unidad de rodamiento con marco Unidad de rodamiento, tipo Tipo de recogida Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidad Acero con forma / Acero con forma de ranura Material del elemento rodante Teniendo acero Tratamiento de superficies Ninguno
Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera Ajuste J7 Accesorio Sin cubierta
Tipo de grasa Grasa estándar Sello Nitrilo Maquinado Ninguno
Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico