(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante deformada de tres pernos, hierro fundido, serie UCFB

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante deformada de tres pernos, hierro fundido, serie UCFB
  • Descuento por volumen

Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Brida en forma de diamante deformada
Símbolo de serie de diámetro: Utilizado para carga ligera.
Adaptar: J7
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante deformada de tres pernos, hierro fundido, serie UCFB, consulte las secciones siguientes:

PDF

Diámetro del eje Dimensiones
pulgada
(mm)
Tamaño del perno
pulgada
(mm)
Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Masa
kg
(mm) pulgada
d H L A J J1 N H1 H2 L1 A1 A2 A0 B S Cr C0r
12   4 11/32
110
2 7/16
62
15/16
24.5
1 17/64
32
1 1/16
27
3/8
9.5
1 21/32
42
2 1/16
52
2 1/16
52
1/2
13
17/32
13.5
1 1/4
31.8
1.220
31
0.500
12.7
5/16
M8
UCFB201? FB204 UC201 12.8 6.65 13.2 0.64
  1/2 UCFB201-8 UC201-8  
15   UCFB202? UC202 0.62
  5/8 UCFB202-10 UC202-10  
17   UCFB203? UC203 0.61
  3/4 UCFB204-12 UC204-12  
20   UCFB204? UC204 0.59
25 7/8 4 9/16
116
2 11/16
68
1 1/16
27
1 11/32
34
1 1/16
27
3/8
9.5
1 49/64
45
2 1/16
52
2 7/32
56
1/2
13
19/32
15
1 3/8
34.8
1.343
34.1
0.563
14.3
5/16
M8
UCFB205-14 FB205 UC205-14 14 7.85 13.9 0.68
15/16
UCFB205-15
UCFB205?
UC205-15
UC205
1 UCFB205-16 UC205-16
30 1 1/8 5 1/8
130
3 1/16
78
1 3/16
30
1 37/64
40
1 9/64
29
3/8
9.5
1 31/32
50
2 5/32
55
2 9/16
65
1/2
13
43/64
17
1 17/32
39.2
1.500
38.1
0.626
15.9
5/16
M8
UCFB206-18 FB206 UC206-18 19.5 11.3 13.9 0.92

1 3/16
UCFB206?
UCFB206-19
UC206
UC206-19
1 1/4 UCFB206-20 UC206-20
35 1 1/4 5 21/32
144
3 17/32
90
1 5/16
33.5
1 13/16
46
1 17/64
32
3/8
9.5
2 11/64
55
2 7/16
62
2 3/4
70
19/32
15
3/4
19
1 3/4
44.4
1.689
42.9
0.689
17.5
5/16
M8
UCFB207-20 FB207 UC207-20 25.7 15.4 13.9 1.3
1 5/16
1 3/8
UCFB207-21
UCFB207-22
UCFB207?
UC207-21 UC207-22
UC207
1 7/16 UCFB207-23 UC207-23
40 1 1/2
1 9/16
6 15/32
164
3 15/16
100
1 3/8
35
1 31/32
50
1 39/64
41
7/16
11
2 23/64
60
2 27/32
72
3 1/16
78
5/8
16
25/32
20
1 31/32
50.2
1.937
49.2
0.748
19
3/8
M10
UCFB208-24
UCFB208-25
UCFB208?
FB208 UC208-24 UC208-25
UC208
29.1 17.8 14 1.8
45 1 5/8
1 11/16
1 3/4
6 27/32
174
4 3/16
106
1 3/8
35.5
2 1/8
54
1 11/16
43
7/16
11
2 9/16
65
3
76
3 5/32
80
23/32
18
25/32
20
1 31/32
50.2
1.937
49.2
0.748
19
3/8
M10
UCFB209-26
UCFB209-27
UCFB209-28
UCFB209?
FB209 UC209-26 UC209-27 UC209-28
UC209
34.1 21.3 14 2
50 1 7/8 7 1/4
184
4 13/32
112
1 7/16
36
2 9/32
58
1 13/16
46
7/16
11
2 43/64
68
3 7/32
82
3 3/8
86
23/32
18
25/32
20
2 1/16
52.6
2.031
51.6
0.748
19
3/8
M10
UCFB210-30 FB210 UC210-30 35.1 23.3 14.4 2.3
1 15/16
UCFB210-31
UCFB210?
UC210-31
UC210
2 UCFB210-32 UC210-32
1. En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los códigos de diámetro del orificio. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)
2. El número de parte de la grasa aplicable es A-1/4-28UNF.
3. En cuanto al producto del tipo de sello triple (de 201 a 205 son los productos del tipo de sello doble), el código sufi x L3 (o L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete. (Ejemplo de número de parte: UCFB206JL3, UC206L3)
4. Para las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
5. También hay disponibles productos del tipo de agujero cónico (con adaptador). (Ejemplo de número de parte: UKFB205J + H2305X, UK205 + H2305X)
6. Reemplazar? en Número de unidad con: D2K2 para resistencia al frío (-50 ° C a 120 ° C) / D1K2 para resistencia al calor (-40 ° C a 180 ° C)
Número de Parte
UCFB204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Brida de forma irregular Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero Diámetro del agujero del eje d(φ) 20
Tratamiento de superficies Ninguno Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 12800 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 6650
Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera Ajuste J7 Accesorio Sin cubierta
Tipo de grasa Grasa estándar Sello Nitrilo Maquinado Ninguno
Carrera Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UCFB204 de la serie Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante deformada de tres pernos, hierro fundido, serie UCFB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico